3/4 L CPPE CTL 202.000

3/4 L CPPE CTL 202.000
60 Case, polegada

60 Case , 0.75 in Diâmetro, Classe L, Aço carbono ou alumínioRockwell C Mín. 60

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$886.78 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Corte à medida:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 0.7500
[ToleranceValues] 0.7495/0.7490 in

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Extremidades planas revestidas com cromo
Material, eixo Aço carbono 1566
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class L
Dureza Rockwell C Mín. 60
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Comprimento 5.130,800 mm / 202,000 in
Diâmetro 19 mm / 0,750 in
Peso 25,250 lb
Profundidade do encaixe, mínima 1,524 mm / 0,060 in
Redondeza 0,00203 mm / 0,00008 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?